HWST32.1-BL-WS
Ürün numarası:103039692

Ürün açıklaması
- Uzun düğme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıHWST32.1-BL-WS
Ürün numarası (sipariş numarası)103039692
EAN (European Article Number)4030661617787
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Onaylar
VerilericULushygiene tested
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıselector switch
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)all surfaces min 3° to the horizontal
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiStainless steel (V4A)
Mafsal malzemesiABS
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiBeyaz
Körük rengiMavi
Mührün rengiMavi
Brüt ağırlık76g
Genel veriler - Özellikler
Derinlik yoklaması olanaklı Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı3
Kontak elemanı sayısı, maksimum4
Anti-torsion protectionYes
Güvenlik sınıflandırması
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilit açmaSağ: yok döner kilit açıcıSol: döner kilit açıcı
Kilitleme konumusol
Dokunma konumusağ
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları300.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sol45°
Anahtarlama açısı, sağ45°
aktüatör tork0,5Nm
Montajcentral nut
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik, maximum46mm
Yükseklik79mm
Kurulum yüksekliği31mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği48mm
Not (Montaj derinliği)Depth behind front panel including one contact element
Ön halkanın çapı45mm
Kolun uzunluğu52,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama65 x 82mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +80 °C
Göreli nem, maximum93%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Scope of delivery with contact carrier SMF
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.08.2026 11:43