SRB-E-201ST•STOP 0 Fonksiyon•1 oder 2-kanal kontrolü•Start butonu / Otomatik start•EN 574 IIIC e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi•2 Emniyetli çıkışlar 5.5 A•1 Sinyal çıkışıKategoriye git
SRB-E-402ST•İki fonksiyonlu emniyetli kontrol modülü (çift değerlendirme), 2 x STOP 0•2 x 1 oder 2-kanal kontrolü•2 x Start butonu / Otomatik start•1 x ISO 13851 e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi•2 emniyet kontaktları•2 Emniyetli çıkışlarKategoriye git
NotSRB200ZHX1•EN 574 lll A e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi•2 emniyet kontaktları, STOP 0Kategoriye git
NotSRB201ZH•EN ISO 13851 e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi•2 emniyet kontaktları, STOP 0•1 Sinyal çıkışıKategoriye git
NotSRB201ZHX3•EN ISO 13851 e uygun olarak iki el kontrol panellerinin kontrol edilmesi•2 emniyet kontaktları, STOP 0•1 Sinyal çıkışıKategoriye git