IFL 0,8-4-10ST2P
Ürün numarası:101108240

Ürün açıklaması
- NOT: Elde mevcut değil
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- Konektör
- Tasarım Ø 4 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıIFL 0,8-4-10ST2P
Ürün numarası (sipariş numarası)101108240
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208
Gövdenin konstrüksiyon şekliSilindir pürüzsüz
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Terminal sabitleme malzemesiPlastik
Brüt ağırlık8g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn0,8mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör M8
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı4mm
Sensörün boyu49mm
Sensörün genişliği4mm
Sensörün yüksekliği4mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranı0
Elektriksel veriler
İşletim voltajı7 ... 35 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik2,5mA
Nominal çalışma gerilimi7 ... 35 VDC
Çalışma akımı100mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişkısa devre koruması (darbeli)
Anahtarlama frekansı, yaklaşık1.000Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,1A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Kelepçe H 4 teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.08.2026 05:44