IFL 1-8-10N-1750
Ürün numarası:101114612

Ürün açıklaması
- Tasarım M 8 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 1-8-10N-1750
Ürün numarası (sipariş numarası)101114612
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık90g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn2mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM8
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranı0
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 30 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Nominal çalışma gerilimi10 ... 30 VDC
Çalışma akımı200mA
Koruma devresi entegre edilmişNominal max. sigorta değeri
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,2V
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 10:10