IFL 13-390-10YA
Arşiv
Ürün numarası:101116810

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 13-390-10YA
Ürün numarası (sipariş numarası)101116810
EAN (European Article Number)4030661047386
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPlastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Brüt ağırlık2.525g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Hayır
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn13mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeScrew terminals PG21
Kablo kesiti, maximum2 x 4 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu204mm
Sensörün genişliği150mm
Sensörün yüksekliği90mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
İşletim voltajı15 ... 250 VAC
Gerilim aralığı tipiACDC
Çalışma akımı, minimum5mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 250 VAC
Çalışma akımı300mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık15Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,3A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıİki telli
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Note
Not (genel)Cable routing optionally at the rear or side.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.07.2026 11:39