IFL 15-30-10TK
Ürün numarası:101100262
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tasarım M30 x 1,5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 15-30-10TK
Ürün numarası (sipariş numarası)101100262
EAN (European Article Number)4030661021522
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık202g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat kılıfıEvet
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn15mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,5mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM30
anahtar ağzı genişliği36SW
Sensörün boyu100mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum45Hz
Nominal besleme frekansı, maximum65Hz
İşletim voltajı15 ... 250 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Çalışma akımı, minimum10mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 250 VAC
Çalışma akımı500mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim koruması
Anahtarlama frekansı, yaklaşık10Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum4,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıİki telli
Kalıcı akım lr, maximum1mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2026 03:04