IFL 15-333-11P-2094
Ürün numarası:101115666
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tasarım 333
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 15-333-11P-2094
Ürün numarası (sipariş numarası)101115666
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Gövdelerin malzemesiPlastik
Gövde kapağının malzemesiLuran
Brüt ağırlık160g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Mechanical data - Switching distances
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum2 x 1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği40mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
Koruma devresi entegre edilmişters kutuplamaya karşı koruma
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 08:04