IFL 2-12-01
Ürün numarası:101141515
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- AC 2-tel
- Tasarım M12 x 1
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıIFL 2-12-01
Ürün numarası (sipariş numarası)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesinikel kaplamalı pirinç
Brüt ağırlık100g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat kılıfıHayır
Hat tellerinin sayısı2
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum15Nm
Not (Somunların sıkma torku)Kabuk çekirdek yüzeyinde: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn2mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo H03VV-F
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,5mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM12
anahtar ağzı genişliği17SW
Sensörün boyu71mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum45Hz
Nominal besleme frekansı, maximum65Hz
İşletim voltajı15 ... 250 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Çalışma akımı, minimum8mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 250 VAC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim koruması
Anahtarlama frekansı, yaklaşık10Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum3,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıİki telli
Kalıcı akım lr, maximum1mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.10.2026 06:27