IFL 2-8M-10N
Ürün numarası:101113527

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- minyatür gövde
- Tasarım M8 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 2-8M-10N
Ürün numarası (sipariş numarası)101113527
EAN (European Article Number)4030661085524
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık55g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat kılıfıHayır
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum6Nm
Not (Somunların sıkma torku)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn2mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo
Number of cable wires3
Çekirdek kesiti0,14mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM8
anahtar ağzı genişliği13SW
Sensörün boyu42mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 30 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik3,4mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 30 VDC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıEndüktif girişim korumasıNominal max. sigorta değeriters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık3.000Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,2V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımın-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.10.2026 05:42