IFL 30-384-11P-1312
Ürün numarası:101084613

Ürün açıklaması
- Tasarım 384
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 30-384-11P-1312
Ürün numarası (sipariş numarası)101084613
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık234g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı4
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn30mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum2 x 1,5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği55mm
Sensörün yüksekliği120mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 60 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik5,5mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 60 VDC
Çalışma akımı400mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık50Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,4A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 00:18