IFL 4-12-01STP-1925
Ürün numarası:101105646
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tasarım M12
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 4-12-01STP-1925
Ürün numarası (sipariş numarası)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesinikel kaplamalı pirinç
Brüt ağırlık32g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum15Nm
Not (Somunların sıkma torku)Kabuk çekirdek yüzeyinde: max. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn4mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKonektör M12
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM12
anahtar ağzı genişliği17SW
Sensörün boyu57mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı16 ... 38 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik3,5mA
Nominal çalışma gerilimi16 ... 38 VDC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıEndüktif girişim korumasıNominal max. sigorta değeriters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık500Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.08.2026 12:40