IFL 4-120M-01STP
Ürün numarası:101097204
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- DC 3-tel
- Çift izolasyonlu
- Konektör M12
- minyatür gövde
- Tasarım M12 x 1
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıIFL 4-120M-01STP
Ürün numarası (sipariş numarası)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPlastik
pul malzemesiPerbunan
Brüt ağırlık11g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn4mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKonektör M12
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM12
anahtar ağzı genişliği17SW
Sensörün boyu45,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 30 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik3mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 30 VDC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıEndüktif girişim korumasıNominal max. sigorta değeriters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık1.000Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,2V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.10.2026 12:36