IFL 5-18L-10D
Ürün numarası:101110224

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- DC 2-tel
- Uzun tasarım
- Tasarım M 18 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 5-18L-10D
Ürün numarası (sipariş numarası)101110224
EAN (European Article Number)4030661041353
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık125g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı2
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn5mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo H03VV-F
Number of cable wires2
Çekirdek kesiti0,5mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM18
anahtar ağzı genişliği24SW
Sensörün boyu79mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 40 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Çalışma akımı, minimum5mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 40 VDC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıEndüktif girişim korumasıNominal max. sigorta değeriters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık500Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum5,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıİki telli
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.09.2026 23:34