IFL 5-18L-11TP
Ürün numarası:101139944
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tasarım M 18 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 5-18L-11TP
Ürün numarası (sipariş numarası)101139944
EAN (European Article Number)4030661117140
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık130g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat kılıfıEvet
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn5mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,25mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM18
anahtar ağzı genişliği24SW
Sensörün boyu91mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 60 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik5,5mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 60 VDC
Çalışma akımı400mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık500Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,4A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.09.2026 21:53