IFL 50-385-10/01-M20
Ürün numarası:101173397

Ürün açıklaması
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- AC 2-tel
- Çift izolasyonlu
- Kablolama kompartımanı
- Tasarım 385
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 50-385-10/01-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101173397
EAN (European Article Number)4030661302508
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık420g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı2
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn50mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum2 x 1,5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği80mm
Sensörün yüksekliği135mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum45Hz
Nominal besleme frekansı, maximum65Hz
İşletim voltajı15 ... 250 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Çalışma akımı, minimum10mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 250 VAC
Çalışma akımı500mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) veya açıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim koruması
Anahtarlama frekansı, yaklaşık10Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum4,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıİki telli
Kalıcı akım lr, maximum1mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Mounting angle HW 385-1 to simplify mounting availableProgrammable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.08.2026 21:57