IFL 50-385-11P-2130/1328
Ürün numarası:101136770
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tasarım 385
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 50-385-11P-2130/1328
Ürün numarası (sipariş numarası)101136770
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şekliBlok
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik
Brüt ağırlık625g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Hayır
Hat tellerinin sayısı4
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn50mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, maximum2 x 1,5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu40mm
Sensörün genişliği80mm
Sensörün yüksekliği135mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +130 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 40 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik4mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 40 VDC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) ve açıcı düzen (NC) (zıt anahtarlamalı)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık50Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)without
Note
Not (genel)Mounting bracket HW 385-1 available for easy installation. Device also available without function indicator (LED).
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.07.2026 00:59