IFL 8-180M-10STP
Ürün numarası:101085339

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- DC 3-tel
- Konektör M18
- minyatür gövde
- Tasarım M 18 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL 8-180M-10STP
Ürün numarası (sipariş numarası)101085339
EAN (European Article Number)4030661018270
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPlastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPlastik
pul malzemesiPerbunan
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat kılıfıHayır
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum3Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn8mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKonektör M18
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM18
anahtar ağzı genişliği24SW
Sensörün boyu50,6mm
Montaj kelepçesi çapıM18x1
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 30 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik3,5mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 30 VDC
Çalışma akımı200mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıEndüktif girişim korumasıNominal max. sigorta değeriters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık400Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum1,2V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.08.2026 13:33