IFL-N-2-8M-01P-5M
Ürün numarası:101147293

Ürün açıklaması
- Tasarım M 8 x 1
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL-N-2-8M-01P-5M
Ürün numarası (sipariş numarası)101147293
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPaslanmaz çelik
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPaslanmaz çelik
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat kılıfıHayır
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Not (Somunların sıkma torku)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn2mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeKablo
Number of cable wires3
Çekirdek kesiti0,25mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPUR
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM8
anahtar ağzı genişliği13SW
Sensörün boyu50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı15 ... 34 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik17mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 34 VDC
Çalışma akımı150mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıçalıştırma hata darbesi kaldırılmışEndüktif girişim korumasıkopan kablo denetimiNominal max. sigorta değeriSes iletimi korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık600Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum2,5V
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.08.2026 18:26