IFL-N-4-12-01STP
Ürün numarası:101144818
Arşiv

Ürün açıklaması
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: IFL 4-12-01STP)
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- Konektör M12
- Tasarım M12
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL-N-4-12-01STP
Ürün numarası (sipariş numarası)101144818
EAN (European Article Number)4030661134505
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada değil
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesinikel kaplamalı pirinç
Brüt ağırlık28g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn4mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKonektör M12
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM12
Sensörün boyu65mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı15 ... 34 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik17mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 34 VDC
Çalışma akımı150mA200mA
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük korumasıçalıştırma hata darbesi kaldırılmışEndüktif girişim korumasıkısa devre ve aşırı yük korumalıkopan kablo denetimiNominal max. sigorta değeriSes iletimi korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık800Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum2,5V
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Kalıcı akım lr, maximum0,01mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.07.2026 08:58