IFL-N-4-12M-10P
Ürün numarası:101146973
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tasarım M12
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıIFL-N-4-12M-10P
Ürün numarası (sipariş numarası)101146973
EAN (European Article Number)4030661140841
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesinikel kaplamalı pirinç
Brüt ağırlık76g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mechanical data - Switching distances
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
Çalışma akımı200mA
Koruma devresi entegre edilmişAşırı yük koruması
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.09.2026 02:03