IFL-N-5-18-10N
Ürün numarası:101144829
Arşiv

Ürün açıklaması
- NOT: Elde mevcut değil! (Yerine: IFL 5-18-10N)
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- Tasarım M 18 x 1
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıIFL-N-5-18-10N
Ürün numarası (sipariş numarası)101144829
EAN (European Article Number)4030661134611
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-40-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-01-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-01-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002714
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002714
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Yerleştirme koşulları (mekanik)bir hizada
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Brüt ağırlık108g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominal çalışma mesafesi Sn5mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo
Çekirdek kesiti0,25mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPUR
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM18
anahtar ağzı genişliği24SW
Sensörün boyu54mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +85 °C
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı15 ... 34 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik17mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 34 VDC
Çalışma akımı150mA200mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Koruma devresi entegre edilmişçalıştırma hata darbesi kaldırılmışEndüktif girişim korumasıkısa devre ve aşırı yük korumalıkopan kablo denetimiSes iletimi korumasıters kutuplamaya karşı koruma
Anahtarlama frekansı, yaklaşık800Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum2,5V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,2A
Anahtarlama elemanlarının tasarımın-tipi
Kalıcı akım lr, maximum0,01mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.08.2026 17:01