IFO 10-30-10/01P
Ürün numarası:101148719
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- DC 3-tel
- Kablolama kompartımanı 180° döndürülebilir
- Tasarım M30
- Kablolama kompartımanı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıIFO 10-30-10/01P
Ürün numarası (sipariş numarası)101148719
EAN (European Article Number)4030661148069
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-09-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-09-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-09-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001821
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001821
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Gövdelerin malzemesiPirinç (Me)
Gövde kaplamasının malzemesinikel kaplamalı
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPirinç (Me)
Algılama aralığı Sd, maximum1.000mm
Brüt ağırlık138g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum30Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı
Kablo kesiti, maximum3 x 1,5 mm²
Çekirdek kesiti15AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM30
anahtar ağzı genişliği36SW
Sensörün boyu118mm
Sensörün genişliği46mm
Sensörün yüksekliği46mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +70 °C
Koruma oranıII
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 60 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik2,4mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 60 VDC
Çalışma akımı400mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) veya açıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim koruması
Anahtarlama frekansı, yaklaşık100Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum2V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,4A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.08.2026 14:13