IFO 8-300-10/01
Ürün numarası:101149286
Arşiv

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- AC 2-tel
- Kablolama kompartımanı 180° döndürülebilir
- Tasarım M30 x 1,5
- Kablolama kompartımanı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıIFO 8-300-10/01
Ürün numarası (sipariş numarası)101149286
EAN (European Article Number)4030661150840
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-09-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-09-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-09-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001821
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001821
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Gövdenin konstrüksiyon şeklisilindir, dişli
Gövdelerin malzemesiPlastik
Malzeme, etkili alanPlastik
Somunların malzemesiPlastik
pul malzemesiPerbunan®
Algılama aralığı Sd, maximum800mm
Brüt ağırlık70g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
Hat tellerinin sayısı2
Mekanik veriler
Somunların sıkma torku, maksimum4Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı
Kablo kesiti, maximum2 x 1.5 mm²
Çekirdek kesiti15AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
ISO-diş sensörlerM30
anahtar ağzı genişliği36SW
Sensörün boyu118mm
Sensörün genişliği46mm
Sensörün yüksekliği46mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı+0 ... +70 °C
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp10kV
Elektriksel veriler
Nominal besleme frekansı, minimum45Hz
Nominal besleme frekansı, maximum65Hz
İşletim voltajı15 ... 250 VAC
Gerilim aralığı tipiAC
Çalışma akımı, minimum10mA
Nominal çalışma gerilimi15 ... 250 VAC
Çalışma akımı500mA
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO) veya açıcı düzen (NC)
Koruma devresi entegre edilmişEndüktif girişim koruması
Anahtarlama frekansı, yaklaşık10Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim düşümü Ud, maksimum7V
Ud gerilim düşüşünde akım Ud0,5A
Anahtarlama elemanlarının tasarımıİki telli
Kalıcı akım lr, maximum3mA
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)sarı LED
Note
Not (genel)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.10.2026 11:26