KA-0847
Ürün numarası:103005658

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 4-kutup
- hedef SLC/SLG
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKA-0847
Ürün numarası (sipariş numarası)103005658
EAN (European Article Number)4030661436555
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Tasarımdüz
Konektör (elektriksel)Kaplin
Gövdelerin malzemesiPlastik
Somunların malzemesiMetal tabaka, CuZn, nikel kaplamalı
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık500g
Genel veriler - Özellikler
Kutup sayısı4
Hat tellerinin sayısı4
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100Çevrim
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Number of cable wires4
Çekirdek kesiti0,34mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M8
Yapı şeklistraight
Mechanical data - connector side B
KonektörMale connector, M12
Yapı şeklistraight
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı (hat)-40 ... +80 °C
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi250VAC
Kontakt yük kapasitesi4
Malzeme, kontaklar, elektrikliCu-Gümüş kaplı perçinler
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi
PIN 2Beyaz
PIN 3Mavi
PIN 4Black
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.11.2026 12:08