KA-0904
Ürün numarası:101207728

Ürün açıklaması
- 8-kutup
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- hedef SLC/SLG
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKA-0904
Ürün numarası (sipariş numarası)101207728
EAN (European Article Number)4030661639161
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Tasarımdüz
Konektör (elektriksel)Kaplin
Gövdelerin malzemesiPlastik
Somunların malzemesiMetal tabaka, CuZn, nikel kaplamalı
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık300g
Genel veriler - Özellikler
Kutup sayısı8
Hat tellerinin sayısı8
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100Çevrim
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Number of cable wires8
Çekirdek kesiti0,25mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı (hat)-40 ... +80 °C
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Kontakt yük kapasitesi2
Malzeme, kontaklar, elektrikliCu-Gümüş kaplı perçinler
Pin ataması
PIN 1Beyaz
PIN 2Kahve rengi
PIN 3yeşil
PIN 4sarı
PIN 5Gri
PIN 6Pembe
PIN 7Mavi
PIN 8kırmızı
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.09.2026 09:06