KA-0975
Ürün numarası:103005659

Ürün açıklaması
- 8-kutup
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- hedef SLC/SLG
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKA-0975
Ürün numarası (sipariş numarası)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Konektör (elektriksel)Kaplin
Brüt ağırlık500g
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermezHayır
Çekme zinciri uyumluHayır
Kutup sayısı5
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
Number of cable wires3
Çekirdek kesiti0,34mm²
Kablo kılıfının rengiGrey
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kodlanmasıA
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Kulp gövdesinin rengiBlack
Mechanical data - connector side B
KonektörMale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Nominal çalışma gerilimi60VAC
Nominal çalışma gerilimi60VDC
Çalışma akımı4.000mA
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.10.2026 05:31