KA-0976
Ürün numarası:103005575

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- hedef SLC/SLG
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKA-0976
Ürün numarası (sipariş numarası)103005575
EAN (European Article Number)4030661436524
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Konektör (elektriksel)Kaplin
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermezHayır
Çekme zinciri uyumluHayır
Kutup sayısı12
Hat tellerinin sayısı3
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum1Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine1m
Number of cable wires3
Çekirdek kesiti0,34mm²
Kablo kılıfının rengiGrey
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mechanical data - connector side A
KonektörFemale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Kulp gövdesinin rengiBlack
Mechanical data - connector side B
KonektörMale connector, M12
Yapı şeklistraight
Fişin kilitlenmesiScrew locking
Vida bağlantı malzemesiMetal, CuZn, nickel-plated
Kulp gövdesinin malzemesiPlastic, TPU
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Elektriksel veriler
Termal test akımı2A
Nominal çalışma gerilimi60VAC
Nominal çalışma gerilimi60VDC
Çalışma akımı2.000mA
Note
Not (genel)Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.08.2026 21:35