KA-0980
Ürün numarası:101213352

Ürün açıklaması
- 12-kutup
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- hedef SLC/SLG
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKA-0980
Ürün numarası (sipariş numarası)101213352
EAN (European Article Number)4030661397733
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-06-03-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-06-03-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001855
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001855
Genel veriler
Tasarımdüz
Konektör (elektriksel)Kaplin
Gövdelerin malzemesiPlastik
Somunların malzemesiMetal tabaka, CuZn, nikel kaplamalı
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık283g
Genel veriler - Özellikler
Kutup sayısı12
Hat tellerinin sayısı12
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum100Çevrim
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Number of cable wires12
Çekirdek kesiti0,3mm²
Kablo örtüsünün malzemesiPVC
Mekanik veriler - Boyutlar
çapı ISO-dişM12
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı (hat)-40 ... +80 °C
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü)-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi30VDC
Kontakt yük kapasitesi2
Malzeme, kontaklar, elektrikliCu-Gümüş kaplı perçinler
Pin ataması
PIN 1Kahve rengi
PIN 2Mavi
PIN 3Beyaz
PIN 4green
PIN 5pink
PIN 6yellow
PIN 7black
PIN 8grey
PIN 9red
PIN 10violet
PIN 11grey-pink
PIN 12red-blue
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 18:14