KG422-B
Ürün numarası:101008570

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- düşük montaj maliyeti / az çabalama
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKG422-B
Ürün numarası (sipariş numarası)101008570
EAN (European Article Number)4030661613314
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiABS
Gövde üst parçasının rengiRAL 7035 (Gri)
Gövde alt parçasının rengi RAL 7035 (grey)
Brüt ağırlık260g
Genel veriler - Özellikler
Kumanda konumu sayısı2
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M4
Kablo rakorunun sıkma torku4Nm
notMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum6mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk120mm
Genişlik80mm
Yükseklik85mm
Montaj deliği22,3mm
Aralama50 x 108.5mm
Deliklerin orta mesafesi40mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x cable gland M20x1.5
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.11.2026 13:17