KG433-B
Ürün numarası:101008574

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- düşük montaj maliyeti / az çabalama
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıKG433-B
Ürün numarası (sipariş numarası)101008574
EAN (European Article Number)4030661613291
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-05
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-05
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000200
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000200
Genel veriler
Yapı şekliAssembly housing
Gövdelerin malzemesiABS
Gövde üst parçasının rengiRAL 7035 (Gri)
Gövde alt parçasının rengi RAL 7035 (grey)
Brüt ağırlık230g
Genel veriler - Özellikler
Kumanda konumu sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Sabitleme vidalarının tasarımı4x M4
Kablo rakorunun sıkma torku4Nm
notMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum6mm
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk160mm
Genişlik80mm
Yükseklik85mm
Montaj deliği22,3mm
Aralama50 x 148mm
Deliklerin orta mesafesi40mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x cable gland M20x1.5
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.11.2026 02:50