RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches•for rough ambient conditions•Mounting hole 22.3 mm•Mounting Knurled nut•up to 6 mm front plate thicknessKategoriye git
EDRRS - emergency stop button•Metal aktüatörler•Anahtarla kilit açma•Panelin önden projeksiyonu 35 mm•Koruma sınıfı IP65Kategoriye git
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches•Montaj deliği Ø 22.3 mm•Koruma sınıfı IP65•Aluminyum muhafaza•Anahtarla kilit açmaKategoriye git
EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch•Koruma sınıfı IP65•Aluminyum muhafazaKategoriye git
EDL - Illuminated pushbutton•Mounting hole 22.3 mm•Protection class IP65•Aluminium enlosure•illuminableKategoriye git
EME - Illuminated signal•Mounting hole 22.3 mm•Protection class IP65•Aluminium enlosure•with integrated LEDKategoriye git