250•Metal muhafaza•Sağlam tasarım•4 Kontaktlar•2 kablo girişleri M25•Koruma sınıfı IP67Kategoriye git
441 Kuşak hizalama anahtarı•Metal muhafaza•2 Kontaktlar•106 mm x 99 mm x 63 mm ( temel komponent)•Ağır hizmet için uygunKategoriye git
T. 454 Kuşak hizalama anahtarı•Dökme demir mahfaza,•Paslanmaz çelik dış parçalar•2 anahtarlama açısı (ön uyarı, kapatma)Kategoriye git
HDS•Farklı fonksiyonlu ünitelere sahip platform konsepti•10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı•Koruma sınıfı IP66, IP67•Anahtarlama noktası ayarı•Dişli, merkezi düzenli mil aracılığıyla simetri•Merkezi bağlantı klemensi•Geniş kapsamlı alternatif aktüatör lerKategoriye git