LE24/9WS
Ürün numarası:101030894

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıLE24/9WS
Ürün numarası (sipariş numarası)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-92-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002024
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002024
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIlluminant
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesinikel kaplamalı pirinç
Brüt ağırlık1g
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör (mekanik)BA9S Bayonet
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk24mm
Genişlik10mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-10 ... +55 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Durum göstergesi
LED'in rengibeyaz
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.11.2026 19:05