LED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Ürün numarası:101167524
Arşiv

Ürün açıklaması
- Vida bağlantısı
- Montaj flanşı konumu 3
- mavi LED
- 48 VAC
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıLED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Ürün numarası (sipariş numarası)101167524
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-09
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-09
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000204
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000204
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık20g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, genelEvet
Mekanik veriler
Montaj yönergeleritak çıkar
Montaj flanşı konumu3
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıEN 50005EN 50013
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk46mm
Genişlik30mm
Derinlik60mm
Ortam koşulları
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +80 °C
Elektriksel veriler
Nominal çalışma gerilimi48VAC
Nominal çalışma gerilimi48VDC
Durum göstergesi
LED'in rengiMavi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.08.2026 17:53