LEV-U14-B30-150-RVA
Ürün numarası:103014651

Ürün açıklaması
- Paslanmaz çelik makaralı kayış hizalama kolu ∅ 30 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıLEV-U14-B30-150-RVA
Ürün numarası (sipariş numarası)103014651
EAN (European Article Number)4030661505435
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Brüt ağırlık399g
Mekanik veriler
Makara malzemesiPirinç (Me)
Mekanik veriler - Boyutlar
Rulo uzunluğu160mm
Castor çapı30mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.07.2026 01:38