LF 50-11 P
Ürün numarası:101151758

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıLF 50-11 P
Ürün numarası (sipariş numarası)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-90
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-90
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-90
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Gövdelerin malzemesidarbeye dayanıklı ABS
Brüt ağırlık32g
Mekanik veriler
Ürün aralığı, maximum5.500mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu17mm
Sensörün genişliği50mm
Sensörün yüksekliği63,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +45 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-20 ... +80 °C
Elektriksel veriler
İşletim voltajı10 ... 30 VDC
Gerilim aralığı tipiDC
Yüksüz akım I0, tipik30mA
Nominal çalışma gerilimi10 ... 30 VDC
Uzunluk veya makine, maximum100m
Anahtarlama frekansı, yaklaşık2.500Hz
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Çıkış akımı, maximum200mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıp-tipi
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlaranahtarlama koşuluOperating voltagetopraklama
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir1x Yansıtmalı ışık bariyeri
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.09.2026 07:08