LKF 1PW 2M
Ürün numarası:101170650
Arşiv

Ürün açıklaması
- tek pedallı tipler
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıLKF 1PW 2M
Ürün numarası (sipariş numarası)101170650
EAN (European Article Number)4030661308623
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesişoklara dayanıklı termoplastik
Pedalin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık225g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-10 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum5A
Anahtarlama kapasitesi, maximum1.250W
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.10.2026 12:13