LKF 2 PW 2M
Ürün numarası:101189190
Arşiv

Ürün açıklaması
- tek pedallı tipler
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıLKF 2 PW 2M
Ürün numarası (sipariş numarası)101189190
EAN (European Article Number)4030661346526
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesişoklara dayanıklı termoplastik
Pedalin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık360g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-10 ... +70 °C
Elektriksel veriler
Anahtarlama gerilimi, maximum250VAC
Anahtarlama akımı, maximum5A
Anahtarlama kapasitesi, maximum1.250W
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.10.2026 13:36