M. 250-11Z-K-243
Ürün numarası:101080951

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 4 Kontaktlar
- Sağlam tasarım
- 2 kablo girişleri M25
- Koruma sınıfı IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM. 250-11Z-K-243
Ürün numarası (sipariş numarası)101080951
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık4.125g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum5.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Darbe enerjisi, maximum7J
Kontakt açıklığı2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, maximum3m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x M25 x 1,5
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Vida bağlantısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu125mm
Sensörün genişliği146mm
Sensörün yüksekliği273mm
Rulo uzunluğu50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı16A
Nominal çalışma gerilimi230VAC
Çalışma akımı4.000mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Değiştirme süresi, maximum35ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15400VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.10.2026 14:30