M 330 Açılı kollu makara 3K
M 330 angle roller lever 3K
M 330 angle roller lever 3K
aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Metal muhafaza
Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
Uzun ömür
40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
Düşük hareket hızlarına uygun
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
silikon içermez
güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
M3K 330-11Y-M20
Ürün no. 131168054
Position switch