We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Çerezler / Gizlilik
+90 532 111 27 16
Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
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
Oturum aç
More
M 330 Yaprak yayı aleti 2H
M 330 leaf spring lever 2H
M 330 leaf spring lever 2H
Metal muhafaza
Uzun ömür
40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
Düşük hareket hızlarına uygun
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
silikon içermez
güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
Epoksi reçine yaprak yayı
2 Ürünler
Sayfa başına ürün
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM
Ürün no. 131057633
Position switch
MV2H 330-11Y-G24
Ürün no. 101174331
Position switch