Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Türkiye (TR)
Belçika
FRNL
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Almanya
DE
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Birleşik Krallık
EN
Hindistan
EN
Uluslararası
EN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Hollanda
NL
Norveç
NO
Avusturya
DEEN
Polonya
PL
Portekiz
PT
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
ispanya
ES
Türkiye
TR
Amerika Birleşik Devletleri
EN
Schmersal
  1. M 330 Mil kolu 10H
  2. M 330 rod lever 10H
M 330 rod lever 10H

M 330 rod lever 10H

  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
  • Düşük hareket hızlarına uygun
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • silikon içermez
  • güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Epoksi reçine çubuğu
4 Ürünler
MV10H 330-11Y-G24-1348

MV10H 330-11Y-G24-1348

Ürün no. 131179998

Position switch

MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

Ürün no. 131168057

Position switch

MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

Ürün no. 131159310

Position switch

MV10H 330-11Y-M20-1366

MV10H 330-11Y-M20-1366

Ürün no. 131174397

Position switch

4 sonuçlar bulundu