M 330 Makara kolu 7H
M 330 roller lever 7H
M 330 roller lever 7H
Metal muhafaza
Uzun ömür
40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
Düşük hareket hızlarına uygun
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
silikon içermez
güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
3 Ürünler
Sayfa başına ürün
MV7H 330-11Y-RMS
Ürün no. 131057664
Position switch
MV7H 330-11Y-M20
Ürün no. 131158933
Position switch
MV7H 330-11Y-M20-1366
Ürün no. 131160085
Position switch