M 610-11-60-1C
Ürün numarası:101061406

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Uzun ömür
- Lehimleme, fiş veya vidalı terminaller
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM 610-11-60-1C
Ürün numarası (sipariş numarası)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, thermoplastic
kaldıraçın malzemesiYay çeliği
Brüt ağırlık5g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıLever 1C
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet0,7N
Kontakt açıklığı0.3 mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}0,2N
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP00
Ortam sıcaklığı-30 ... +85 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Kullanım kategorisi DC-1224VDC
Kullanım kategorisi DC-121A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Anahtarlama elemanıChange-over contact with single break
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Geri gelme süresi, maximum1,5ms
Maksimum anahtarlama frekansı10.000/h
Değiştirme süresi, maximum10ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.08.2026 04:36