M 630-11-2-A50-934
Ürün numarası:101061432

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Lehimleme, fiş veya üniversal terminaller
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM 630-11-2-A50-934
Ürün numarası (sipariş numarası)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, thermoplastic
kaldıraçın malzemesiStainless steel
Brüt ağırlık8g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıLever shape A
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet0,4N
Kontakt açıklığı0.9 mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}0,4N
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,05mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeLehim terminali
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP00
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with single break
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Geri gelme süresi, maximum5ms
Maksimum anahtarlama frekansı10.000/h
Değiştirme süresi, maximum30ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Note
Not (genel)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.09.2026 07:08