M 6600-11-K-Y
Ürün numarası:101055341

Ürün açıklaması
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Montaj flanşlı
- Kauçuk kutu
- lehimleme terminalleri ve yüksüklü terminalleri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM 6600-11-K-Y
Ürün numarası (sipariş numarası)101055341
EAN (European Article Number)4030661004587
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiSynthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel
Brüt ağırlık57g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıFlat push button
Mekanik ömür, minimum3.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet4N
Kontakt açıklığı0.4 mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}1N
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine0,5m
kesmeveya makine
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
not0.75 mm²
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP65
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-151A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with single break
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Maksimum anahtarlama frekansı30.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.09.2026 11:06