M 6800-11-2-8V
Ürün numarası:101081634

Ürün açıklaması
- Lehimleme, fiş veya üniversal terminaller
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM 6800-11-2-8V
Ürün numarası (sipariş numarası)101081634
EAN (European Article Number)4030661073415
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, termoplastik
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Brüt ağırlık8g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet4N
Kontakt açıklığı0.5 mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}0,8N
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,02mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeLehim terminali
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP00
Ortam sıcaklığı-30 ... +85 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp2,5kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with double break with two separated contact bridges
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Geri gelme süresi, maximum1,5ms
Maksimum anahtarlama frekansı30.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.08.2026 06:17