M 687-11-3
Ürün numarası:101055287

Ürün açıklaması
- vidalı veya yüksüklü terminaller
- Termoplastik muhafaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM 687-11-3
Ürün numarası (sipariş numarası)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesidarbeye dayanıklı ABS
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Gövde kapağının malzemesiPlastik, termoplastik
Brüt ağırlık25g
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston
Mekanik ömür, minimum30.000.000operasyon sayısı
Hareket ettirici kuvvet4N
Kontakt açıklığı0.5 mm
Güç, geri alma kuvveti, minimum {N}0,8N
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Not (değiştirme süresi)Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak
Mil üzerindeki anahtarlama noktalarının0,02mm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP40
Mahfaza koruma türüIP40
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP00
Ortam sıcaklığı-30 ... +120 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Anahtarlama elemanıChange-over contact with double break with two separated contact bridges
Anahtarlama prensibiKendini temizleyen kontağı ile sustalı
Geri gelme süresi, maximum1,5ms
Maksimum anahtarlama frekansı30.000/h
Değiştirme süresi, maximum10ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgSn0 + Au, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.10.2026 17:03