M2L 035-11Z-C
Ürün numarası:101056281
Arşiv

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (temel komponent)
- bilye yataklı çalışan şaft
- 3 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Koruma sınıfı IP67
- Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıM2L 035-11Z-C
Ürün numarası (sipariş numarası)101056281
EAN (European Article Number)4030661016184
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Etkili kuralmekanik
Piston şekliCastor
Gövdelerin malzemesiDökme demir, galvanizlenmiş
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık1.860g
Güvenlik sınıflandırması
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMakara kolu
Makara malzemesiMetal tabaka
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı30°
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı30°
Kontakt açıklığı2 x 2,5 mm
Kumanda hızı, minimum1mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Not (Kumanda hızı)Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum1.5 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti13AWG
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu21mm
Aktüatörün genişliği 36mm
Aktüatörün yüksekliği73mm
Genişlik castor8mm
Castor çapı36mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui400 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15400VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı3.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.10.2026 00:10