M3V4D 330-11Y-1366
Ürün numarası:133031457

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
- Düşük hareket hızlarına uygun
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- silikon içermez
- güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- Sürgülü konum sonu
- Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
- Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
- 90° açı ile uyarıcı kafası konum sonu sürgüleme